Publique sus productos
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Rinconera de Ducha - Serie Arkitekta - VitrA

    Código de producto: A44380

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShowerCornerBasket-Vitra-ArkitektaSeries-A44380
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.495
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía