Publique sus productos
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Columna - 40cm - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 62008 - 62009 - 62010 - 62011 - 62012 - 62013

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTallUnit-40cm-Vitra-integraSeries-62008-62009-62010-62011-62012-62013
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosTall Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1550
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía