Publique sus productos
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Toallero - Anilla para toallas - Serie İstanbul - VitrA

    Lovegrove firmó los accesorios de la serie Istanbul completos con accesorios estéticos. Ofrece opciones de oro y cromo.

    Colores: Oro - Cromo - Blanco - Negro

    Código de producto: A48010

    Especificaciones
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTowelHolder-Vitra-istanbulSeries-A48010
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)585
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.982
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía