Publique sus productos
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Trampa - Sifon Pipe Trap - Otras Series - VitrA

    Código de producto: A45117

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrap-SifonPipeTrap-Vitra-OtherSeries-A45117
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet Complementary - Traps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.536
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010947
    • Nombre ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Descripción Uniclass 2015Waste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía