Publique sus productos
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Gabinete Abierto Superior - Balda - 90cm - Serie Voyage - VitrA


    Código de producto: 62511 - 62512 - 62513 - 62514 - 62515 - 62516

    Especificaciones
    • With Mirror

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUpperOpenCabinet-Shelf-90cm-Vitra-VoyageSeries-62511-62512-62513-62514-62515-62516
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosShelfs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)14.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText