Publique sus productos
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 70cm - Suspendido - Bajo - Serie Plural -VitrA

    Código de producto: 62560 - 62561 - 62562 - 62563 - 62564

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía