Publique sus productos
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Escobillero - Serie İstanbul - VitrA

    Colores: cromo, oro

    Código de producto: A48048

    Especificaciones
    • Standard
      Floor Mounted

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - WC Brush Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)418
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)188
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)4.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía