Publique sus productos
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
    Archivados

    Ceppostone VitrA Tile Collection

    A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.
    Especificaciones
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Grey, Mink, Dark greige, Dark grey

      Size: 60x120, 60x60, 30x60, 8.5x60, 5x5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R11

      Thickness: 9m, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Ceppostone-Stone
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES