Publique sus productos
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Traducido por Google,

    LUNDHS Baltic Green es un granito denso y uniforme de color verde oscuro con granos redondeados de tamaño mediano. Se extrae de la montaña en el sureste de Finlandia por Palin Granit, luego se corta en paneles/baldosas con una selección de acabados y tamaños para la decoración de paredes y paneles. Es adecuado tanto para uso residencial como comercial.

    Disponible en cuatro acabados diferentes:

    * Pulido (liso, brillante)
    * Pulido (liso, mate)
    * Caress (texturizado, brillante)
    * Seda (texturizada, mate)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica