Publique sus productos
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed

    MetalSpaces - PanelScapes Formed

    Traducido por Google,

    Soluciones de paneles arquitectónicos, simplificadas.

    Un sistema de suministro rápido de paneles metálicos estandarizados, extraídos de una selección de nuestra biblioteca de patrones. Diseñado para una especificación rápida y una instalación eficiente, PanelScapes ofrece una estética impecable, calidad constante y un precio competitivo para aplicaciones interiores y exteriores, sin el tiempo de entrega de los sistemas totalmente personalizados.

    Especificaciones
    • Application

      Hidden Fasteners
      Interior
      Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)

      Panel Type

      Formed Panel

      Dimensions W x H (in)

      44x44, 44 x 88, 44 x 55, 44 x 110

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanelscapes-formed
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de productosMetalSpaces
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos