Publique sus productos
FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traducido por Google,

La FD9165-HT-A es la nueva cámara IP domo de red para interiores insignia de VIVOTEK, equipada con un sensor Full HD capaz de alcanzar resoluciones de 1920 x 1080 a 60 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro más actualizada, el FD9165-HT-A es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad tanto en entornos con poca luz como con alto contraste.

La cámara IP modelo FD9165-HT-A también ofrece lo mejor en tecnología de vigilancia nocturna. Al adoptar la tecnología IR de ángulo variable de los domos rápidos VIVOTEK, los iluminadores IR FD9165-HT-A ahora se alinean con el ángulo de enfoque de la lente de enfoque remoto para brindar la mejor calidad de imagen IR en cualquier configuración de lente. Esta característica optimiza la intensidad de los infrarrojos, reduce los puntos de acceso de infrarrojos y aumenta el alcance efectivo de los infrarrojos hasta 50 metros. Para aplicaciones en interiores, el FD9165-HT-A también incluye un sensor PIR y un micrófono incorporado, lo que permite una mayor detección de eventos inesperados.

Además, esta serie emplea la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y el códec de compresión H.265, lo que reduce el ancho de banda hasta en un 90 % y mantiene una excelente calidad de imagen. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar programas personalizados para diversas aplicaciones y escenarios de usuario.

El FD9165-HT-A ahora también incluye una nueva ola de análisis de contenido de video (VCA) avanzado: VCA inteligente, que incluye detección de intrusiones, detección de merodeadores, detección de cruce de líneas, detección de objetos desatendidos, detección de objetos perdidos y detección de rostros. Estas funciones son los siguientes pasos para que las cámaras de vigilancia pasen de ser dispositivos de captura de imágenes a instrumentos de notificación avanzados, permitiendo a los usuarios ver más de forma más inteligente.

* Dependiendo de las escenas

Especificaciones
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FD9165-HT-A
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosFixed Dome
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security