Descripción general
La CC8370-HV de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad ojo de pez a prueba de vandalismo que ofrece hasta 30 fps a una resolución de 3 megapíxeles. Con su exclusivo diseño antiagarrotamiento y apariencia discreta, el CC8370-HV desempeña un papel de guardia de seguridad en entornos de seguridad únicos. Sin bordes de ligadura, eliminará efectivamente las autolesiones y el suicidio, ideal para centros de detención, celdas de detención, salas psiquiátricas, hospitales psiquiátricos e instituciones correccionales. Con vistas panorámicas horizontales de 180° con ángulo de inclinación ajustable de 25°, la cámara permite a los usuarios una increíble flexibilidad de ángulos de visión y opciones. El tamaño compacto resistente a la intemperie de la cámara también la convierte en una opción ideal para escenarios interiores y exteriores, como boutiques, tiendas de conveniencia, bancos, escuelas, estacionamientos y calles.
El CC8370-HV puede ver en un ángulo amplio de 180 grados, lo que brinda una seguridad de video completa sin ángulos muertos. Con WDR Pro, la cámara captura las áreas oscuras y brillantes de una imagen y combina las diferencias para crear una representación muy realista de la escena original. Además, con la tecnología SNV agregada, el video de vigilancia a todo color de alta calidad es posible incluso en condiciones de poca luz. Estas características combinadas permiten que la cámara brinde una calidad de video notablemente cercana a las capacidades del ojo humano. Al instalar la unidad, el diseño de montaje único facilita la instalación en una pared o escritorio para capturar rostros a la altura de los ojos. Aumentando aún más el nivel de vigilancia, un micrófono incorporado que graba sonido dentro de un radio de 5 metros.
El CC8370-HV también es compatible con la tecnología de compresión H.264 estándar de la industria, lo que reduce drásticamente el tamaño de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de la red. Junto con el software de grabación multilingüe de 32 canales ST7501, los usuarios pueden configurar de manera simple y rápida un sistema de vigilancia IP fácil de usar.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |