Publique sus productos
FD9165-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9165-HT Fixed Dome IP Camera

Traducido por Google,

La FD9165-HT es la nueva cámara IP de red tipo domo para interiores insignia de VIVOTEK, equipada con un sensor Full HD con una resolución de 1920x1080 a 60 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro más actualizada, la FD9165-HT es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad en entornos con poca luz y alto contraste.

El modelo de cámara IP FD9165-HT también ofrece lo mejor en tecnología de vigilancia nocturna. Al adoptar la tecnología Smart IR II de los domos de velocidad VIVOTEK, los iluminadores IR FD9165-HT ahora se alinean con el ángulo de enfoque de la lente de enfoque remoto para brindar la mejor calidad de imagen IR en cualquier configuración de lente. Esta función optimiza la intensidad de IR, reduce los puntos de acceso de IR y aumenta el alcance efectivo de IR hasta 50 metros.

Además, el FD9165-HT emplea la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y el códec de compresión H.265, lo que reduce el ancho de banda en más del 90 %* y mantiene una excelente calidad de imagen en comparación con el H.264 tradicional sin transmisión inteligente. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar programas personalizados para diversas aplicaciones y escenarios de usuario. El FD9165-HT también incluye un sensor PIR y un micrófono incorporado, lo que permite una mayor detección de eventos inesperados.


Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd9165ht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica