Publique sus productos
CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Traducido por Google,

La CC8371-HV de VIVOTEK es una cámara IP de red ojo de pez IR a prueba de vandalismo que ofrece hasta 30 fps a una resolución de 3 megapíxeles. Con su diseño único y apariencia discreta, el CC8371-HV es adecuado para una amplia gama de entornos. Con vistas panorámicas horizontales de 180° con ángulo de inclinación ajustable de 25°, la cámara permite a los usuarios una increíble flexibilidad de ángulos de visión y opciones. El tamaño compacto resistente a la intemperie de la cámara también la convierte en una opción ideal para escenarios interiores y exteriores, como boutiques, tiendas de conveniencia, bancos, escuelas, estacionamientos y casas residenciales. Sin bordes de ligadura, también puede ser muy efectivo en instalaciones de seguridad difíciles como prisiones e instalaciones psiquiátricas.

El CC8371-HV puede ver hasta 180 grados, lo que brinda una seguridad de video completa sin perder la cobertura del ángulo. Con WDR Pro, la cámara captura las áreas oscuras y brillantes de una imagen y combina las diferencias para crear una representación muy realista de la escena original. Además, con la tecnología SNV agregada, el video de vigilancia a todo color de alta calidad es posible incluso en condiciones de poca luz. Estas características combinadas permiten que la cámara brinde una calidad de video notablemente cercana a las capacidades del ojo humano. Aumentando aún más el nivel de vigilancia, un micrófono incorporado puede grabar sonido dentro de un radio de 5 metros.

El CC8371-HV también tiene iluminadores IR de 180° incorporados hasta 15 metros. Así que no importa el día o la noche, la luz o la oscuridad, la versatilidad del CC8371-HV es inigualable.

Especificaciones
  • Key Features; 3-Megapixel CMOS Sensor 30fps @ 2048x1536 Anti-Ligature Design 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (100dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Real-time H.264 and MJPEG Compression (Dual Codec) Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-cc8371-hv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica