Publique sus productos
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

Traducido por Google,

La cámara IP CC9380-HV de VIVOTEK es una actualización de la popular cámara IP CC8370-HV, ahora disponible en 5MP con compresión H.265.

La CC9380-HV es una verdadera cámara IP día/noche, con un filtro de corte IR extraíble. Mediante el uso de una única lente ojo de pez configurada para una vista panorámica de 180°, la imagen uniforme proporciona un campo de visión vertical muy grande. Esto permite una increíble cobertura de vigilancia de corto alcance en un diseño de perfil bajo.

Para satisfacer las demandas de cualquier aplicación en exteriores hostiles, la CC9380-HV también cuenta con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 proporciona una protección sólida contra actos de vandalismo. Además, el CC9380-HV continúa la tendencia de su predecesor CC8370-HV y tiene una carcasa antiligaduras para reducir las posibilidades de suicidio y/o daño autoinfligido.

Especificaciones
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-CC9380-HV
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productos180 Degree Panoramic Camera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security