Publique sus productos
IB9387-EH Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-EH Bullet Network Camera

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
La IB9387 es una serie de cámaras de red bala para exteriores que ofrece hasta 30 fps a 5 megapíxeles o 60 fps a un sensor Full HD con una calidad de imagen excelente en todas las resoluciones o velocidades de cuadro. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, la serie IB9387 es capaz de capturar imágenes de alta calidad, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz. El iluminador IR está equipado con un alcance efectivo de 30 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para mantener el funcionamiento incluso en entornos exteriores hostiles, la serie IB9387 está revestida en una carcasa IP66, IP67, IK10, lo que la hace impermeable a la lluvia y al polvo. Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec de compresión H.265, la serie IB9387 reduce el ancho de banda hasta en un 90%* mientras conserva una calidad de imagen impresionante. Además, VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios personalizar la operación para que coincida con una variedad de aplicaciones y escenarios.
Especificaciones
  • 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology 3.6 mm, Fixed Focal Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-IB9387-EH
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security