Descripción general
La cámara IP FD816B-HT de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red domo para interiores equipada con un sensor Full HD que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps. La FD816B-HT, que representa una verdadera cámara todo en uno para interiores, es capaz de capturar video de alta calidad y alta resolución de hasta 2 megapíxeles, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz con tecnología WDR y SNV.
Aumentando aún más su flexibilidad, la cámara IP FD816B-HT de VIVOTEK proporciona enfoque remoto con motores paso a paso incorporados e iris P para proporcionar un ajuste preciso de forma remota. Para cumplir con las demandas de las aplicaciones en interiores, el FD816B-HT de VIVOTEK está armado con un sensor PIR incorporado para ayudar a detectar eventos inesperados y brindar seguridad en tiempo real.
Al seleccionar la serie VIVOTEK FD816B-H, a los clientes se les ofrecerán dos opciones: la FD816B-HT y la FD816B-HF2. La elección del modelo adecuado garantizará que se cumplan todos los requisitos de enfoque.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |