Publique sus productos
FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream
VIVOTEK

FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream

Traducido por Google,

Descripción general

La FD816C-HF2 de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de domo fijo de montaje empotrado que ofrece hasta 30 fps a una resolución de 2 megapíxeles con una excelente calidad de imagen, incluso en las horas más oscuras de la noche. Debido a su tamaño compacto, la cámara puede integrarse en cualquier entorno, como bancos, tiendas minoristas, restaurantes, oficinas y más.

Con la tecnología mejorada de amplio rango dinámico, WDR Pro, el FD816C-HF2 proporciona una visibilidad superior en entornos de iluminación de alto contraste con un método de captura de 2 obturadores, y con la tecnología SNV, hace posible el video de vigilancia a todo color de alta calidad en condiciones de baja -condiciones de luz. En el otro extremo del espectro, la tecnología de reducción de ruido 3D permite a los usuarios disfrutar de un mayor nivel de detalle de la imagen en entornos extremadamente oscuros sin consumir ni desperdiciar un ancho de banda excesivamente alto.

Para reducir drásticamente el tamaño de los archivos y conservar el valioso ancho de banda de la red, el FD816C-HF2 admite Smart Stream y la tecnología de compresión H.264 estándar de la industria. Combinado con el software de grabación multilingüe de 32 canales ST7501, los usuarios pueden configurar rápida y fácilmente un sistema de vigilancia IP que es simple de operar pero difícil de superar.

Características clave

  • Sensor CMOS de 2 megapíxeles
  • 30 fps a 1920 x 1080
  • WDR Pro (100dB) para proporcionar una visibilidad extrema en escenas de alto contraste de luz
  • SNV (Visibilidad Nocturna Suprema)
  • Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
  • Smart Stream para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • PoE integrado compatible con IEEE 802.3af
  • Compresión H.264 y MJPEG en tiempo real (códec dual)
  • Lente de inclinación de 70°
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd816c-hf2
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica