Descripción general
La FD8369A-V de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de domo fijo fácil de usar diseñada específicamente para aplicaciones de seguridad al aire libre, con un sensor de 2MP que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps. Dinámica y altamente adaptable, la FD8369A-V es una cámara todo en uno capaz de capturar video de alta calidad a altas resoluciones de hasta 2 megapíxeles.
La FD8369A-V cuenta con la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, que permite que la cámara optimice la calidad de imagen para las regiones deseadas y, por lo tanto, garantiza la máxima eficiencia en el uso del ancho de banda y ahorros de hasta un 50 % en los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.
Para adaptarse a las condiciones de iluminación exterior en constante cambio, la cámara IP modelo FD8369A-V cuenta con un filtro de corte IR extraíble, así como iluminadores IR efectivos hasta 30M para una calidad de imagen superior durante todo el día. Para la protección contra entornos exteriores hostiles, la cámara está recubierta en una carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66, lo que la hace impermeable a la lluvia y al polvo. La robustez del FD8369A-V se fortalece aún más con la adopción de una carcasa de diseño resistente IK10.
Al incorporar una serie de funciones avanzadas estándar para las cámaras VIVOTEK, que incluyen rotación de video, antivaho, una ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC dedicada y el software de grabación de 32 canales de VIVOTEK, el FD8369A-V es la solución ideal para sus necesidades de vigilancia al aire libre.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |