La SD9362-EHL de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red domo de alta velocidad H.265 Full HD de alto rendimiento. Equipada con una lente de zoom óptico de 30x, la cámara puede capturar detalles finos con una calidad de primer nivel. Al combinar H.265 y la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, que permite que la cámara optimice la calidad para las regiones deseadas y, por lo tanto, maximice la eficiencia del uso del ancho de banda, es capaz de reducir el consumo de ancho de banda y almacenamiento hasta en un 80%* mientras mantiene la más alto estándar de calidad de imagen.
Ofreciendo una calidad de video extra suave con resoluciones de hasta 60 fps a 1920x1080, el SD9362-EHL también está equipado con tecnología WDR Pro y filtro de corte IR para un funcionamiento diurno/nocturno sin inconvenientes. Esto permite que la cámara haga frente sin esfuerzo a las desafiantes condiciones de iluminación que se enfrentan en la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la carcasa resistente al agua con clasificación IP68, a prueba de vandalismo IK10 y NEMA 4X de la SD9362-EHL protege el cuerpo de la cámara contra la lluvia, el polvo y la corrosión y proporciona un amplio rango de temperatura de funcionamiento de entre -40° C y 55°C. Esta combinación de robustez y alto rendimiento garantiza que el SD9362-EHL sea especialmente adecuado para monitorear espacios interiores o exteriores amplios, abiertos y hostiles, como aeropuertos, autopistas y estacionamientos, donde se requiere un alto nivel de confiabilidad y precisión.
* Dependiendo de la escena que se esté monitoreando Características principalesDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |