Publique sus productos
FD836B-HTV Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, P-iris, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

FD836B-HTV Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, P-iris, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog

Traducido por Google,

Descripción general

La FD836B-HTV de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red estilo domo robusta diseñada para diversas aplicaciones al aire libre. Equipada con un sensor Full HD que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps, la FD836B-HTV es una cámara todo en uno para exteriores capaz de capturar video de alta calidad y alta resolución de hasta 2 megapíxeles, ya sea en alto contraste o bajo. luz con tecnología WDR y SNV.

Aumentando aún más su flexibilidad, la cámara IP FD836B-HTV de VIVOTEK proporciona enfoque remoto con motores paso a paso incorporados e iris P para proporcionar un ajuste preciso de forma remota. Para cumplir con las demandas de cualquier aplicación exterior dura, la cámara también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 brinda una protección sólida contra actos de vandalismo u otros impactos.

Al elegir la serie VIVOTEK FD836B-HV, a los clientes se les ofrecerán cuatro opciones: FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 y FD836B-HVF2. Se pueden elegir diferentes opciones en función de los requisitos de su aplicación, como la necesidad de un método de enfoque específico o la temperatura ambiente de funcionamiento.

Características clave

  • Sensor CMOS de 2 megapíxeles
  • 30 fps @ 1920x1080
  • 2,8 ~ 12 mm, enfoque remoto, lente P-iris
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • SNV (Visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
  • Reducción de ruido 3D
  • Audio bidireccional
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 y a prueba de vandalismo con clasificación IK10
  • Instalación de soporte con caja de conductos para exteriores AM-713
  • Soporte VIVOTEK VCA (Análisis de contenido de video)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd836b-htv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-07-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica