La FD8377-HV de VIVOTEK es una cámara IP domo fija IR de 4 megapíxeles lista para exteriores que ofrece alta calidad de video con hasta 30 fps a 2688x1520. Con la tecnología WDR Pro (admite hasta 3,6 MP, 24 fps @ 2560x1440) y una lente varifocal de 2,8 ~ 12 mm, la FD8377-HV es capaz de capturar videos de excelente calidad en entornos de alto contraste.
Para adaptarse a las desafiantes condiciones de iluminación exterior, la cámara IP FD8377-HV viene con un filtro de corte IR extraíble e iluminadores IR incorporados efectivos hasta 30 metros para aplicaciones diurnas y nocturnas. Además, la FD8377-HV está armada con una carcasa robusta con clasificación IP66 e IK10 para permitir que la cámara todo en uno resista la lluvia y el polvo, así como para proteger contra el vandalismo o la manipulación.
La sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK permite que el FD8377-HV optimice la calidad de imagen para las regiones deseadas y, por lo tanto, garantice la máxima eficiencia en el uso del ancho de banda y ahorros de hasta un 50 % en los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.