Publique sus productos
FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traducido por Google,

VIVOTEK FD9187-HT-A es una cámara IP de red domo para interiores que ofrece hasta 30 fps @ 5 megapíxeles o 60 fps @ sensor Full HD con excelente calidad de imagen en todas las resoluciones o velocidades de cuadro. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, el FD9187-HT-A es capaz de capturar imágenes de alta calidad, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz.

El modelo de cámara IP FD9187-HT-A ofrece lentes de enfoque remoto para diferentes escenarios de usuario. Los iluminadores IR están equipados con un alcance efectivo de 50 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para aplicaciones en interiores, el sensor PIR y el micrófono están integrados para detectar eventos inesperados.

Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec H.265, el FD9187-HT-A reduce el ancho de banda hasta un 90%* mientras mantiene una excelente calidad de imagen. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar aplicaciones personalizadas para diversas aplicaciones y escenarios de usuario.

El FD9187-HT-A ahora también incluye una nueva ola de análisis de contenido de video (VCA) avanzado: VCA inteligente, que incluye detección de intrusiones, detección de merodeadores, detección de cruce de líneas, detección de objetos desatendidos, detección de objetos perdidos y detección de rostros. Estas funciones son los siguientes pasos para que las cámaras de vigilancia pasen de ser dispositivos de captura de imágenes a instrumentos de notificación avanzados, permitiendo a los usuarios ver más de manera más inteligente.

* Dependiendo de las escenas

Especificaciones
  • Key Features

    • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FD9187-HT-A
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosFixed Dome
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security