Publique sus productos
FD9387-HTV Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9387-HTV Fixed Dome Network Camera

Traducido por Google,
VIVOTEK FD9387 es una serie de cámaras de red domo para exteriores que ofrecen un sensor de hasta 30 fps a 5 megapíxeles o 60 fps a Full HD con una calidad de imagen excelente en todas las resoluciones o velocidades de cuadro. Y la serie FD9387 también admite una resolución estándar de 1920x1080 a 60 fotogramas por segundo. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, la serie FD9387 es capaz de capturar imágenes de alta calidad, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz. La serie FD9387 ofrece lentes de enfoque remoto para diferentes escenarios de usuario. Los iluminadores IR están equipados con un alcance efectivo de 50 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para entornos exteriores hostiles, la serie FD9387 está revestida en una carcasa IP66, IP67 e IK10. Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec H.265, la serie FD9387 reduce el ancho de banda hasta en un 90%* mientras mantiene una gran calidad de imagen. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar aplicaciones personalizadas para varios escenarios de aplicaciones y usuarios. La protección de todas estas características es la carcasa con clasificación IP66, IP67 e IK10 del FD9387, capaz de operar de -50 °C a 60 °C (FD9387-EHTV).
Especificaciones
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters with Smart IR II Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FD9387-HTV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security