Publique sus productos
FE8174 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ
VIVOTEK

FE8174 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ

Traducido por Google,
Visión general

VIVOTEK FE8174 es la última cámara de seguridad de red de domo fijo ojo de pez de VIVOTEK, que presenta un sensor detallado de resolución de 5 megapíxeles con una calidad de imagen excelente. Equipada con una lente de ojo de pez para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/piso/mesa) sin puntos ciegos, la cámara puede brindar cobertura de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales , estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.

El FE8174 ofrece varios diseños de pantalla, incluida la vista envolvente original, la vista panorámica y la vista regional para diversas aplicaciones de montaje. Con las últimas capacidades de procesamiento de imágenes de vanguardia, las imágenes hemisféricas capturadas desde la cámara de ojo de pez se pueden convertir en proyección rectilínea convencional para su visualización y análisis. El FE8174 es compatible con la solución PTZ panorámica de VIVOTEK, lo que permite a los usuarios monitorear simultáneamente una descripción general del área desde un modelo de ojo de pez mientras brinda una vista regional detallada desde una cámara domo de alta velocidad. Además, tanto en el modo de visualización panorámico como en el regional, los usuarios pueden utilizar la función ePTZ ultra suave para acercar y enfocar fácilmente una región de interés (ROI). La nueva función de calculadora de píxeles de última generación ayuda al usuario a garantizar la calidad de imagen de un área deseada.

Al igual que con todas las cámaras día/noche reales de VIVOTEK, la FE8174 cuenta con un filtro de corte IR extraíble, que mantiene imágenes nítidas las 24 horas del día. Junto con PoE compatible con 802.3af, ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC para almacenamiento integrado y aplicaciones para iPad, el FE8174 es indiscutiblemente la mejor opción para construir un sistema de vigilancia robusto con la mayor cobertura posible.

Características clave
  • Sensor CMOS de 5 megapíxeles
  • 30 fps @ 1080p Full HD
  • Lente ojo de pez de 1,5 mm para una vista panorámica de 180° y una vista envolvente de 360°
  • Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche
  • Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG en tiempo real (códec triple)
  • Mejora WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes u oscuros
  • Función PTZ panorámica con cámara domo de velocidad para monitorear una vista regional detallada
  • ePTZ para eficiencia de datos
  • PoE integrado compatible con 802.3af
  • Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC integrada para almacenamiento integrado
  • Calculadora de píxeles para medir la claridad de la imagen
  • Compatibilidad con dewarping local o del lado del cliente
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fe8174
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productos360° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica