VIVOTEK FE8174V es la última cámara de seguridad en red de domo fijo ojo de pez de VIVOTEK, que presenta un sensor detallado de resolución de 5 megapíxeles con una calidad de imagen excelente. Equipada con una lente de ojo de pez para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/piso/mesa) sin puntos ciegos, la cámara puede brindar cobertura de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales , estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.
El FE8174V ofrece varios diseños de pantalla, incluida la vista envolvente original, la vista panorámica y la vista regional para diversas aplicaciones de montaje. Con las últimas capacidades de procesamiento de imágenes de vanguardia, las imágenes hemisféricas capturadas desde la cámara de ojo de pez se pueden convertir en proyección rectilínea convencional para su visualización y análisis. El FE8174V es compatible con la solución PTZ panorámica de VIVOTEK, lo que permite a los usuarios monitorear simultáneamente una descripción general del área desde un modelo de ojo de pez mientras brinda una vista regional detallada desde una cámara domo de alta velocidad. Además, tanto en el modo de visualización panorámico como en el regional, los usuarios pueden utilizar la función ePTZ ultra suave para acercar y enfocar fácilmente una región de interés (ROI). La nueva función de calculadora de píxeles de última generación ayuda al usuario a garantizar la calidad de imagen de un área deseada.
Al igual que con todas las cámaras de día/noche real de VIVOTEK, la FE8174V cuenta con un filtro de corte IR extraíble que mantiene imágenes nítidas las 24 horas del día. La carcasa con clasificación IP66 de la FE8174V está diseñada para ayudar al cuerpo de la cámara a soportar la lluvia y el polvo y garantiza el funcionamiento en una multitud de condiciones climáticas adversas; Además, la carcasa con clasificación IK10 a prueba de vandalismo brinda una protección sólida contra daños físicos. Junto con PoE compatible con 802.3af, ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC para almacenamiento integrado, vigilancia móvil EN50155 y aplicaciones para iPad, el FE8174V es indiscutiblemente la mejor opción para construir un sistema de vigilancia robusto con la mayor cobertura posible.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |