Publique sus productos
FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size
VIVOTEK

FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size

Traducido por Google,
Little Eye - Big VisionLa cámara de seguridad en red Fisheye de 5MP más pequeña del mundo

VIVOTEK se complace en anunciar el lanzamiento del FE8180 de alto rendimiento pero de bajo perfil. Esta diminuta cámara no solo tiene un perfil extremadamente bajo, con un diámetro de solo 90 mm, sino que también puede montarse directamente en la pared para capturar vistas panorámicas de 180°, o en el techo para una vista envolvente de 360°, sin obstrucciones. lugares. Una sola FE8180 puede hacer fácilmente el trabajo de tres o cuatro cámaras CCTV estándar, lo que reduce drásticamente el costo de propiedad y se integra perfectamente en cualquier interior o exterior.

Cámara de red ojo de pez de 5 MP con solo ø 90 mm

La FE8180 es la cámara de red ojo de pez de 5 MP más pequeña del mundo. Ideal para cualquier aplicación que requiera una amplia cobertura pero donde la apariencia importa, la FE8180 de VIVOTEK se integra en cualquier entorno y ofrece el rendimiento de más alto nivel dentro de la cámara de perfil más bajo.

Soporte de inclinación de 15° para una vista panorámica de 180°

El FE8180 se puede montar en cualquier pared y cuenta con un soporte de inclinación ideal de 15° para vistas panorámicas de 180°. Con esta opción de montaje, el FE8180 captura una cobertura de pared a pared de alta definición en el ángulo perfecto para el reconocimiento facial.

Soporte de techo para vista envolvente de 360°

Cuando se monta en el techo, la FE8180 proporciona una amplia vista envolvente de 360°, lo que significa que esta pequeña cámara puede ofrecer un rango de cobertura aún más amplio, mostrándole el mundo, pero permaneciendo discreta.

Características clave
  • Sensor CMOS de 5 megapíxeles
  • 30 fps @ 1080p Full HD
  • Lente ojo de pez de 1,57 mm para una vista panorámica de 180° y una vista envolvente de 360°
  • Mejora WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • ePTZ para eficiencia de datos
  • Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC integrada para almacenamiento integrado
  • Compatibilidad con dewarping local o del lado del cliente
  • Reducción de ruido 3D
  • Soporte de inclinación de 15° disponible
  • Instalación de soporte con caja de conexiones
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fe8180
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productos360° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica