Publique sus productos
FE8181V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, IP66, IK10, Pixel Calculator
VIVOTEK

FE8181V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, IP66, IK10, Pixel Calculator

Traducido por Google,
Visión general

VIVOTEK FE8181V es la última cámara de seguridad en red de domo fijo ojo de pez de VIVOTEK, que presenta un sensor detallado de resolución de 5 megapíxeles con una calidad de imagen superior. Equipada con una lente de ojo de pez para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/piso/mesa) sin puntos ciegos, la cámara puede brindar cobertura de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales , estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.

La FE8181V, cámara de día/noche real, cuenta con un filtro de corte IR extraíble, que mantiene imágenes nítidas las 24 horas del día, con LED IR integrados que permiten que la cámara proporcione una iluminación envolvente uniforme de 360° para una visualización clara de hasta 10 metros, incluso en ambientes completamente oscuros.

Características clave
  • Sensor CMOS de 5 megapíxeles
  • 30fps a 1080pFullHD
  • f Lente ojo de pez de 1,5 mm para una vista panorámica de 180° y una vista envolvente de 360°
  • Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche
  • Cumplimiento EN50155 para vigilancia móvil profesional
  • Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG en tiempo real (códec triple)
  • Mejora WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • Carcasa a prueba de vandalismo con clasificación IK10 y resistente a la intemperie con clasificación IP66
  • ePTZ para eficiencia de datos
  • PoE integrado compatible con 802.3at
  • Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC integrada para almacenamiento integrado
  • Calculadora de píxeles para medir la claridad de la imagen
  • Admite dewarping local
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fe8181v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productos360° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica