Descripción general
La FE8182 de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de ojo de pez de montaje empotrado, que presenta un sensor detallado de resolución de 5 megapíxeles con una calidad de imagen excelente. Una cámara pequeña con una gran funcionalidad, la FE8182 de VIVOTEK, con un diámetro de solo 60 mm, es realmente una solución de vigilancia todo en uno que satisface una amplia variedad de necesidades de vigilancia en interiores. Equipada con una lente de ojo de pez para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° sin puntos ciegos (montaje en techo/piso), la cámara puede proporcionar una cobertura de video completa de áreas amplias y abiertas, como vestíbulos de aeropuertos, centros comerciales centros comerciales, tiendas minoristas, oficinas y más.
El modelo de cámara IP FE8182 ofrece varios diseños de pantalla, incluida la vista envolvente original, la vista panorámica y la vista regional para adaptarse a una variedad de aplicaciones. Además, tanto en el modo de visualización panorámica como en el regional, los usuarios pueden utilizar la función ePTZ ultrasuave para acercar y enfocar sin esfuerzo una región de interés (ROI). Además, una nueva función de cálculo de píxeles de vanguardia ayuda a los usuarios a garantizar una alta calidad de imagen para un área designada.
En el extremo más oscuro del espectro, la tecnología de reducción de ruido 3D permite a los usuarios disfrutar de un mayor nivel de detalle de la imagen en entornos extremadamente oscuros sin consumir ni desperdiciar un ancho de banda excesivamente alto. Para reducir drásticamente el tamaño de los archivos y conservar el valioso ancho de banda de la red, el FE8182 admite Smart Stream y la tecnología de compresión H.264 estándar de la industria. Además, el diseño de montaje empotrado permite a los usuarios instalar la cámara sin necesidad de tornillos. El FE8182 no solo es perfecto para integrarse en cualquier entorno o espacio en el techo, sino que también produce ahorros sustanciales tanto en costo como en tiempo.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |