La FE8191 de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red de domo fijo de ojo de pez de ultra megapíxeles líder en el mercado, que cuenta con un sensor CMOS detallado de 12 megapíxeles que garantiza una calidad de imagen excelente. Equipada con una lente ojo de pez de 1,5 mm para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/pared/suelo) sin puntos ciegos, la cámara puede proporcionar una cobertura total de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales, estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.
La FE8191 está equipada con un filtro de corte IR extraíble y tecnología WDR Enhancement, que permite que las cámaras mantengan una calidad de imagen óptima durante todo el día y una visibilidad sin igual en entornos de iluminación de alto contraste. La tecnología de reducción de ruido 3D permite que las cámaras capturen videos claros y pulidos en condiciones de poca luz. Además, es compatible con la solución Panoramic PTZ de VIVOTEK, lo que permite a los usuarios monitorear simultáneamente una descripción general del área desde un modelo de ojo de pez mientras brinda una vista regional detallada desde una cámara domo de alta velocidad.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |