Publique sus productos
FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ
VIVOTEK

FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ

Traducido por Google,
Visión general

La FE8391-V de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red de domo fijo de ojo de pez de ultra megapíxeles líder en el mercado, que cuenta con un sensor CMOS detallado de 12 megapíxeles que garantiza una calidad de imagen superior. Equipada con una lente ojo de pez de 1,5 mm para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/pared/suelo) sin puntos ciegos, la cámara puede proporcionar una cobertura total de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales, estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.

La FE8391-V está equipada con un filtro de corte IR extraíble y tecnología WDR Enhancement, que permite a las cámaras mantener una calidad de imagen óptima durante todo el día y una visibilidad sin igual en entornos de iluminación de alto contraste. La tecnología de reducción de ruido 3D permite que las cámaras capturen videos claros y pulidos en condiciones de poca luz. Además, es compatible con la solución Panoramic PTZ de VIVOTEK, lo que permite a los usuarios monitorear simultáneamente una descripción general del área desde un modelo de ojo de pez mientras brinda una vista regional detallada desde una cámara domo de alta velocidad.

Además, la FE8391-V cuenta de forma exclusiva con LED IR integrados, lo que convierte a esta cámara en la primera cámara de red de ojo de pez ultra megapíxel del mundo con iluminación IR. Con su copa de luz protegida por patente, el FE8391-V proporciona una iluminación envolvente de 360° altamente uniforme para una visualización clara de hasta 10 metros, incluso en entornos completamente oscuros.

Por último, para asegurar su inversión, la FE8391-V está diseñada con una carcasa resistente al vandalismo con clasificación IK10 y resistente a la intemperie con clasificación IP66 que garantiza la durabilidad de la cámara incluso en las condiciones ambientales más duras o donde el vandalismo es un problema.

Características clave
  • Sensor CMOS de 12 megapíxeles
  • 12 fps @ 2944x2944
  • Lente ojo de pez de 1,5 mm para una vista panorámica de 180° y una vista envolvente de 360°
  • Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche
  • 360° 10 metros IR
  • Compresión H.264 y MJPEG en tiempo real
  • Mejora WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
  • Función PTZ panorámica con cámara domo de velocidad para monitorear una vista regional detallada
  • ePTZ para eficiencia de datos
  • Admite dewarping local
  • Calculadora de píxeles para medir la claridad de la imagen
  • Compatible con PoE 802.3at
  • Carcasa a prueba de vandalismo con clasificación IK10 y resistente a la intemperie con clasificación IP66
  • Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC integrada para almacenamiento integrado
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fe8391v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productos360° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica