Publique sus productos
FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens
VIVOTEK

FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens

Traducido por Google,

Características

  • 12 megapíxeles
  • Lente fija
  • Montaje empotrado
  • Interior
  • FCC/CE/UL/NDAA
Especificaciones
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 9 W
    Dimensions - Ø 82 x 122 mm
    Weight - 353 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB
    Operating Temperature - -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fe912-h-360-recessed-fisheye-camera
  • Familia de productoVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupo de productosPremium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras

Disponibilidad en regiones

Norteamérica