Publique sus productos
FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP
VIVOTEK

FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP

Traducido por Google,

La cámara IP FE9380-HV de 5 megapíxeles es la última incorporación a la familia ojo de pez de 360° de VIVOTEK. La FE9380-HV es una verdadera cámara día/noche, con un filtro de corte IR extraíble e iluminación IR de 360° en un radio de hasta 10 metros. Admite hasta 30 fps con una resolución completa de 5 MP, así como WDR Pro 120 dB para mantener una excelente calidad de imagen en entornos de iluminación de alto contraste. Estas características permiten en gran medida que el FE9380-HV proporcione imágenes claras las 24 horas del día.

Para satisfacer las demandas de las duras aplicaciones en exteriores, la cámara IP modelo FE9380-HV está equipada con una carcasa con clasificación IP66 para protección contra la lluvia y el polvo, así como con clasificación IK10 para una protección sólida contra actos de vandalismo. Por último, el FE9380-HV utiliza tecnología de compresión H.265. Cuando se combina con Smart Stream III, H.265 ayuda a reducir el consumo de ancho de banda y almacenamiento hasta en un 90 %*, lo que permite al FE9380-HV grabar imágenes de 360° más detalladas y, al mismo tiempo, ayudar a reducir costos.

* Dependiendo de las escenas

Especificaciones
  • Key Features

    • H.265 compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1920
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • WDR Pro for Improved Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 10 Meters
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in Microphone
    • Local Dewarping
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FE9380-HV
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosFisheye Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security