La FE9381-EHV de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red de domo fijo ojo de pez H.265 única, que presenta un sensor CMOS detallado de 5 megapíxeles que produce una claridad de imagen excelente. Al emplear la tecnología de compresión H.265 y la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, la cámara puede reducir el ancho de banda y el consumo de almacenamiento hasta en un 80 %* mientras mantiene el más alto estándar de calidad de imagen.
Equipadas con una lente de ojo de pez para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/piso) sin puntos ciegos, las cámaras pueden brindar cobertura de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales, tiendas minoristas, oficinas y más.
La FE9381-EHV está equipada con un filtro de corte IR extraíble y tecnología WDR Pro, lo que permite a las cámaras mantener una calidad de imagen óptima durante todo el día y una visibilidad sin igual en entornos de iluminación de alto contraste. Además, la FE9381-EHV está diseñada con pleno cumplimiento de EN50155, carcasa con clasificación IK10 a prueba de vandalismo y resistente a la intemperie con clasificación IP66, lo que garantiza que la cámara pueda resistir golpes, vibraciones, humedad, polvo y fluctuaciones de temperatura, y mantenerse estable. y captura de video confiable durante el movimiento del vehículo.
* Dependiendo de la escena.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |