Publique sus productos
FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera
VIVOTEK

FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera

Traducido por Google,

La FE9391-EV-v2 de VIVOTEK es la próxima generación de cámara de red panomorfa de 360° de 12 megapíxeles líder en el mercado, que presenta un sensor CMOS detallado de 12 megapíxeles que garantiza una calidad de imagen excelente. Utilizando lo último en tecnología de lentes panomorfos para una vista panorámica de 180° (montaje en pared) o una vista envolvente de 360° (montaje en techo/pared) sin puntos ciegos, la cámara puede brindar una cobertura integral de áreas abiertas como aeropuertos, centros comerciales, estacionamientos, tiendas minoristas, oficinas y más.

El FE9391-EV-v2 (clasificación IP66, IK10) es el sucesor del FE8391-V en la familia de visión envolvente de 360° de VIVOTEK. El nuevo modelo está equipado con un filtro de corte IR extraíble y tecnología WDR Pro, lo que permite a la cámara mantener una calidad de imagen óptima durante todo el día para una visibilidad incomparable en entornos de iluminación de alto contraste. La tecnología de reducción de ruido 3D permite a la cámara capturar vídeos claros y pulidos en condiciones de poca luz. El uso por parte del FE9391-EV-v2 de lo último en tecnología de lentes panomorfas ha dado lugar a una calidad de imagen muy mejorada con una enorme caída en la distorsión de los bordes. El FE9391-EV-v2 también se actualiza con lo último en iluminación IR, la tecnología Smart IR II de VIVOTEK con IR adaptativo. El IR adaptativo permite que los iluminadores IR del FE9391-EV-v2 se ajusten a la escena juntos o individualmente para proporcionar la mejor imagen IR posible, reduciendo los puntos calientes deslumbrantes y/o los puntos oscuros subexpuestos.

El FE9391-EV-v2 ahora también incluye una nueva ola de análisis de contenido de video (VCA) avanzados: Smart 360 VCA, que incluye detección de intrusiones, detección de multitudes y detección de merodeadores. Estas funciones son los siguientes pasos para que las cámaras de vigilancia pasen de ser dispositivos de captura de imágenes a instrumentos de notificación avanzados, permitiendo a los usuarios ver más de forma más inteligente.

Especificaciones
  • Key Features

    • 12-Megapixel CMOS Sensor
    • 30 fps @ 2816x2816
    • Real-time H.265, H.264 and MJPEG Compression (Triple Codec)
    • 1.29 mm Panomorph Lens for 180° Panoramic View and 360° Surround View
    • Removable IR-cut Filter for Day & Night Function
    • 360° 20M IR with Smart IR II
    • Panoramic PTZ Function with Speed Dome Camera for Monitoring Detailed Regional View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Support Client Side Dewarping
    • Vandal-proof IK10-rated and Weather-proof IP66-rated Housing
    • NDAA compliant
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FE9391-EV-v2
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de productosFisheye Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security