La IB8382-EF3 de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red bala profesional y económica para exteriores de la serie 5MP Lite de VIVTOTEK que ofrece hasta 15 fps a 5 megapíxeles o 30 fps a una resolución de 1080p a un precio competitivo. Equipada con un nuevo sensor de imagen de alta resolución, diferente de otras cámaras de 5MP, la IB8382-EF3 brinda una calidad de imagen más nítida y detalles más finos a un precio rentable. Y con la potente tecnología de reducción de ruido 3D y la tecnología Smart Stream, el IB8382-EF3 también puede optimizar la resolución de un objeto o área deseada para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.
Aumentando su operación simple, el IB8382-EF3 proporciona un enfoque fijo sin energía eléctrica. Para brindar una resolución más alta en exteriores y entornos hostiles, la IB8382-EF3 de VIVOTEK también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 brinda protección contra actos de vandalismo u otros impactos. Además, un amplio rango de temperatura de funcionamiento mejora aún más el rendimiento y la confiabilidad del IB8382-EF3 en climas extremadamente fríos o cálidos, incluso cuando se usa PoE.
Con VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) altamente flexible, los usuarios pueden ampliar las funciones de esta serie agregando aplicaciones de terceros para el IB8382-EF3. Por lo tanto, la serie IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, no solo está equipada con múltiples métodos de enfoque y opciones de amplio rango de temperatura, sino que es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |