Publique sus productos
IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog
VIVOTEK

IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog

Traducido por Google,
Visión general

La IB8382-F3 de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red bala profesional y económica para exteriores de la serie 5MP Lite de VIVTOTEK que ofrece hasta 15 fps a 5 megapíxeles o 30 fps a una resolución de 1080p a un precio competitivo. Equipada con un nuevo sensor de imagen de alta resolución, diferente de otras cámaras de 5MP, la IB8382-F3 brinda una calidad de imagen más nítida y detalles más finos a un precio rentable. Y con la potente tecnología de reducción de ruido 3D y la tecnología Smart Stream, el IB8382-F3 también puede optimizar la resolución de un objeto o área deseada para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.

Aumentando su operación simple, el IB8382-F3 proporciona un enfoque fijo sin energía eléctrica. Para brindar una resolución más alta en exteriores y entornos hostiles, la IB8382-F3 de VIVOTEK también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 brinda protección contra actos de vandalismo u otros impactos.

Con VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) altamente flexible, los usuarios pueden ampliar las características de esta serie agregando aplicaciones de terceros para el IB8382-F3. Por lo tanto, la serie IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, no solo está equipada con múltiples métodos de enfoque y opciones de amplio rango de temperatura, sino que es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Características clave
  • Sensor CMOS de 5 megapíxeles
  • 15 fps @ 2560x1920, 30 fps @ 1920x1080
  • Lente de focal fija de 3,6 mm
  • Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición
  • Smart Stream para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • Mejora WDR para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente brillantes y oscuros
  • Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Audio bidireccional
  • Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 y a prueba de vandalismo con clasificación IK10
  • Soporte VIVOTEK VCA (Análisis de contenido de video)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib8382-f3
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica