La IB8382-T de VIVOTEK es una cámara de seguridad de red bala profesional y económica para exteriores de la serie 5MP Lite de VIVTOTEK que ofrece hasta 15 fps a 5 megapíxeles o 30 fps a una resolución de 1080p a un precio competitivo. Equipada con un nuevo sensor de imagen de alta resolución, diferente de otras cámaras de 5MP, la IB8382-T brinda una calidad de imagen más nítida y detalles más finos a un precio rentable. Y con la potente tecnología de reducción de ruido 3D y la tecnología Smart Stream, el IB8382-T también puede optimizar la resolución de un objeto o área deseada para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.
Para crear el enfoque perfecto requerido para aprovechar los beneficios de resoluciones más altas, el IB8382-T de VIVOTEK proporciona enfoque remoto con motores paso a paso incorporados e iris P para un ajuste preciso de forma remota. Y para brindar una mayor resolución en exteriores y entornos hostiles, también está equipada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 brinda protección contra actos de vandalismo. u otros impactos.
Con VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) altamente flexible, los usuarios pueden ampliar las funciones de esta serie agregando aplicaciones de terceros para el IB8382-T. Por lo tanto, la serie IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, no solo está equipada con múltiples métodos de enfoque y opciones de amplio rango de temperatura, sino que es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |