Publique sus productos
IB839-EHT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR
VIVOTEK

IB839-EHT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR

Traducido por Google,

Características

  • 5 MP
  • Lentes de aumento
  • 30 m de infrarrojos
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Especificaciones
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.8 ~ 10 mm
    Aperture - F1.8 ~ F2.74
    Field of View - 95°~41° (Horizontal)/69°~31° (Vertical)/127°~51° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - No
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 12.95 W
    Dimensions - Ø 88 x 308 mm
    Weight - 1 kg
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib839-eht-bullet-camera
  • Familia de productoVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupo de productosEssential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras

Disponibilidad en regiones

Norteamérica