La IB9371-HT de VIVOTEK es la nueva cámara de seguridad de red tipo bala profesional H.265 de alta eficiencia para exteriores, que ofrece 30 fps a 3 megapíxeles con una calidad de imagen excepcional. El uso de la tecnología H.265 permite que la cámara proporcione índices de compresión de imágenes más altos y eficientes que los sistemas H.264 anteriores. Además, la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK permite que la cámara optimice la resolución para un objeto o área deseada y, por lo tanto, maximice la eficiencia del uso del ancho de banda. Combinando H.265 y Smart Stream II, el IB9371-HT puede reducir el ancho de banda y el consumo de almacenamiento hasta en un 80%* mientras mantiene la calidad de imagen con un alto estándar.
Como cámaras profesionales de día/noche, la IB9371-HT también está equipada con WDR Pro y SNV, lo que permite a los usuarios disfrutar de imágenes con detalles excelentes en cualquier condición de iluminación. Además, la carcasa con clasificación IP66 garantiza la capacidad de estas cámaras avanzadas para resistir la lluvia y el polvo, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas incluso en una multitud de condiciones climáticas adversas. La carcasa con clasificación IK10 de las cámaras también puede brindar protección contra actos de vandalismo y otros impactos.
* Dependiendo de las escenas
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |