Publique sus productos
IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Traducido por Google,
Visión general

VIVOTEK IP8155HP es una cámara de seguridad de red de caja profesional que ofrece una resolución de hasta 60 fps a 1,3 megapíxeles con una calidad de imagen superior.

Con la nueva tecnología mejorada de amplio rango dinámico WDR Pro II, proporciona una visibilidad extrema en entornos de alto contraste de luz con método de captura de 4 obturadores. Combinado con la tecnología de reducción de ruido 3D, que permite que el IP8155HP capture videos claros y pulidos en condiciones de poca luz y reduzca el ancho de banda del ruido del sensor, los usuarios pueden identificar un mayor nivel de detalle de la imagen en entornos extremadamente brillantes y oscuros.

Para brindar una calidad de imagen de primer nivel, IP8155HP también viene con una lente P-iris, que controla el iris con extrema precisión con su motor paso a paso incorporado. Mediante el uso de controles de software, la lente mantiene la apertura del iris en un nivel óptimo en todo momento, lo que da como resultado una nitidez y una profundidad de campo superiores. Además, para los instaladores, ajustar correctamente el enfoque de una cámara de red de megapíxeles puede ser difícil debido al nivel de detalle de la imagen. Por lo tanto, IP8155HP también está diseñado con el sistema RBF (Remote Back Focus) de VIVOTEK para que el instalador ajuste el enfoque con mayor precisión.

Características clave
  • Sensor CMOS de 1,3 megapíxeles
  • 30 fps @ 1280x1024
  • 60 fps @ 1280x1024 (solo modo de transmisión única)
  • Lente P-iris motorizada
  • Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
  • WDR Pro II (140dB) para proporcionar una visibilidad extrema en escenas de alto contraste de luz
  • Sistema RBF para ayudar a un ajuste de enfoque preciso
  • Audio bidireccional
  • Visibilidad nocturna suprema
  • Enfoque de instantánea
  • Rotación de video para formato de corredor
  • EIS (Estabilización de imagen electrónica) para controlar la estabilidad de la imagen
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ip8155-hp
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosLicense Plate Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-07-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica