La IP9191-HT de VIVOTEK es una cámara de red profesional H.265 que proporciona una resolución real de 3840x2160 a 30 fps. Con resolución ultra HD, 30 fotogramas por segundo y las tecnologías SNV y WDR Pro de VIVOTEK, esta cámara es capaz de ofrecer imágenes claras y detalladas en una variedad de aplicaciones desafiantes, como vigilancia urbana, transporte y monitoreo industrial.
El algoritmo interno de VIVOTEK lleva la compresión de vídeo al siguiente nivel. Con la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK, el IP9191-HT es capaz de ofrecer imágenes excelentes mientras mantiene el consumo de ancho de banda y almacenamiento en niveles extremadamente bajos, incluso más pequeños que el tamaño de imagen típico de 2 megapíxeles.
El IP9191-HT está además equipado con una lente i-CS (montura CS inteligente) con funciones de calibración LSC (corrección de sombreado de lente) y LDC (corrección de distorsión de lente) para obtener imágenes aún mejores. Cuando se combinan con el sistema de enfoque remoto, estas características permiten a los instaladores ajustar el zoom/enfoque de forma remota. Estas combinaciones ricas en funciones hacen que el IP9191-HT sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones de videovigilancia.
Cuando se aloja dentro de los gabinetes de la serie AE, el IP9191-HT es excelente para aplicaciones exteriores de largo alcance. Además, cuando está equipada con la lente AL-248 de 12-50 mm, la IP9191-HT es una cámara ideal que podría ofrecer imágenes excepcionales incluso desde objetivos de vigilancia que se encuentren a más de 100 metros de distancia.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |