Publique sus productos
MS8391-EV Multiple Sensor Network Camera, 12MP, 180° Panoramic View, IP66, IK10, Defog, -50°C  ~ 60°C
VIVOTEK

MS8391-EV Multiple Sensor Network Camera, 12MP, 180° Panoramic View, IP66, IK10, Defog, -50°C ~ 60°C

Traducido por Google,
Visión general

El VIVOTEK MS8391-EV está diseñado con múltiples sensores que brindan una resolución más alta, maximizan el campo de visión y reducen la cantidad total de cámaras de seguridad requeridas, lo que ahorra costos de instalación. Con 4 sensores CMOS de 3MP, la cámara de red con múltiples sensores puede monitorear vistas horizontales completas y brindar una cobertura integral de alta calidad, lo que la convierte en una solución de vigilancia ideal para exteriores con imágenes más nítidas para obtener más detalles. Cubriendo un amplio ángulo de 180 grados, el MS8391-EV brinda seguridad de video completa sin ángulos muertos.

Al tener múltiples sensores con resolución de 12 megapíxeles, los usuarios pueden ePTZ en toda la imagen panorámica para obtener vistas detalladas. Con la potente tecnología 3D Noise Reduction y Smart Stream, el MS8391-EV también puede optimizar la calidad de las regiones deseadas para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.

Además, como cámara profesional de día/noche, adopta una tecnología Smart IR que evita la sobreexposición y proporciona reducción de ruido para ajustar la intensidad de la iluminación IR instantáneamente en función de los cambios de luz en el entorno ambiental. Finalmente, el MS8391-EV está armado con una carcasa robusta con clasificación IP66 e IK10 para permitir que la cámara multisensor resista la lluvia y el polvo, así como para proteger contra el vandalismo o la manipulación.

Características clave
  • Resolución de 12 megapíxeles
  • Vista panorámica de 180°
  • 7 fps @ 7552x1416
  • Alineación de video para tener una imagen perfecta
  • Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • Smart Stream para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 y a prueba de vandalismo con clasificación IK10
  • -50 °C ~ 60 °C Amplio rango de temperatura para condiciones climáticas extremas
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ms8391
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosPanoramic 180° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-07-10
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security