Publique sus productos
MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera

Traducido por Google,

La cámara IP VIVOTEK MS9390-HV está diseñada con múltiples sensores que ofrecen mayor resolución, maximizan el campo de visión y reducen el número total de cámaras requeridas, ahorrando así costos de instalación. Con sensores CMOS progresivos de 1 / 2.7 ", la cámara multisensor puede monitorear vistas horizontales completas y brindar una cobertura integral de alta calidad, lo que la convierte en una solución de seguridad ideal para exteriores con imágenes más claras para obtener más detalles. Un gran ángulo de 180 grados, el MS9390-HV ofrece seguridad de video completa sin puntos ciegos.Tiene múltiples sensores con una resolución total de 8 megapíxeles.

El uso de la tecnología WDR Pro y SNV significa que la cámara IP MS9390-HV presenta una función nocturna suprema en condiciones de poca luz. La tecnología IR inteligente evita la sobreexposición y la reducción de ruido ajusta la intensidad de la iluminación IR instantáneamente en función de los cambios de luz en el entorno para que obtenga la mejor claridad de video posible en condiciones de oscuridad. Finalmente, el MS9390-HV está armado con una carcasa resistente con clasificaciones IP66 e IK10 para permitir que la cámara multisensor resista la lluvia y el polvo, además de proteger contra el vandalismo o la manipulación.

Especificaciones
  • Focal Length - f = 2.8 mm 30 fps @ 4512x1728 Triple-Codec (H.265 / H.264 / MJPEG 4 streams MicroSD / SDHC / SDXC card slot Temperature to resisting -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) Max energy consumption. 15.2 W Built-in one-way audio audio microphone
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ms9390-hv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosPanoramic 180° Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica