Se trata de un sistema de revestimiento en el que la parte inferior del zinc VMZINC está ventilada. Esta ventilación consiste en una cámara de aire de al menos 20 mm de espesor, dentro de la cual el CO₂ presente en el aire permite que el zinc VMZINC desarrolle una pátina natural en su superficie inferior. El aire puede circular a través de esta cámara de aire mediante aberturas en la parte superior e inferior del revestimiento. Estas aberturas son esenciales y necesarias para garantizar la durabilidad del sistema.
Este sistema de revestimiento ventilado permite instalar el revestimiento de junta alzada VMZINC directamente sobre la chapa de acero perfilada.
La junta alzada es estética, moderna y ofrece juntas uniformes y de perfil bajo (25 mm de altura con un grosor de 5 mm).
Embalaje: El zinc se suministra en rollos para su posterior perfilado o en tiras preformadas según se solicite.
Aspectos superficiales: VMZINC de 0,7 mm y 0,8 mm (disponible en VMZINC natural, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® y zinc lacado), junto con toda la gama de productos, se clasifican como A1 y no contribuyen a la propagación del fuego. Los acabados lacados se clasifican como A2. El revestimiento alcanza una clasificación de resistencia al fuego A2-s3,d0 de acuerdo con las tablas indicativas que definen el rendimiento mínimo de reacción al fuego de los diferentes componentes según el tipo de edificio. Todos los componentes sustanciales deben alcanzar al menos una clasificación de resistencia al fuego A.
El uso del aspecto seleccionado podría no ser adecuado para ciertas aplicaciones en contextos con restricciones ambientales muy estrictas. Se recomienda, de ser necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para obtener más información.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Luxemburgo |
Países Bajos |