Publique sus productos
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    Traducido por Google,

    Se trata de un sistema de revestimiento en el que la parte inferior del zinc VMZINC está ventilada. Esta ventilación consiste en una cámara de aire de al menos 20 mm de espesor, dentro de la cual el CO₂ presente en el aire permite que el zinc VMZINC desarrolle una pátina natural en su superficie inferior. El aire puede circular a través de esta cámara de aire mediante aberturas en la parte superior e inferior del revestimiento. Estas aberturas son esenciales y necesarias para garantizar la durabilidad del sistema.
    Este sistema de revestimiento ventilado permite instalar el revestimiento de junta alzada VMZINC directamente sobre el tablero de juntas abiertas.

    La junta alzada es estética, moderna y ofrece juntas uniformes y de perfil bajo (25 mm de altura con un grosor de 5 mm).

    Embalaje:
    El zinc se suministra en rollos para su posterior perfilado o en tiras preformadas según se solicite.

    Aspectos superficiales: VMZINC de 0,7 mm y 0,8 mm (disponible en VMZINC natural, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® y zinc lacado), junto con toda la gama de productos, se clasifican como A1 y no contribuyen a la propagación del fuego. Los acabados lacados se clasifican como A2. El revestimiento alcanza una clasificación de resistencia al fuego D-s3,d1 de acuerdo con las tablas indicativas que definen el rendimiento mínimo de reacción al fuego de los diferentes componentes según el tipo de edificio. Todos los componentes sustanciales deben alcanzar al menos una clasificación de resistencia al fuego D.

    El uso del aspecto seleccionado podría no ser adecuado para ciertas aplicaciones en contextos con restricciones ambientales muy estrictas. Se recomienda, de ser necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para obtener más información.

    Especificaciones
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building until 10m for residents type 2 and 3

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Fixing with fixed and sliding stainless steel clips, either screwed (clips with dimples) (see the VMZINC Standing Seam Façade Guide).

      Insulation: Thermal insulation to be specified. The insulation must have a fire rating of at least D.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:
      Low-rise buildings <10m, type 2 (D-s3,d1)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-SOFTWOOD-BOARDING
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de productosFacade Benelux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Luxemburgo
    Países Bajos