Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    Traducido por Google,

    Maxon es una membrana de EPDM sin refuerzo. Forma parte de la gama de productos estándar.

    Esta solución impermeabilizante para techos planos es ligera y fácil de manejar. Se puede instalar tanto en sistemas de techos fríos como cálidos. Su instalación es segura y sin llamas, eliminando cualquier riesgo de incendio.

    Totalmente adherido - Parcialmente adherido - Colocado suelto bajo balasto - Las juntas están unidas en frío

    Especificaciones
    • Thickness: 1,2 / 1,5 mm and 2,0 mm

      Widths: 1,4m / 2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m / 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
      ATG 07/2247

      Professional guidelines for the design and construction of green roofs and roof terraces (2nd edition – November 2007)

      Support:

      Masonry, Autoclaved aerated concrete (AAC), Timber and timber-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_MEMBRANE_MAXON_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30500
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)1.5
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings