Publique sus productos
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Traducido por Google,

    Propiedades del producto:

    Sure-Seal es una membrana de EPDM sin refuerzo. Disponible con precinto. Rango normal.
    Sure-Seal es 100% reciclable, altamente respetuoso con el medio ambiente, tiene certificado de impermeabilidad a la lluvia y aprobación ATG-UEAtc.
    Color: Negro
    También está disponible bajo pedido una versión en blanco: Sure-White.

    Descripción general:

    Se puede ejecutar con adherencia total, adherencia parcial o instalación suelta bajo balasto.

    Estándar de prueba de clase E

    Sure-Seal o Sure-White son ideales tanto para obra nueva como para reformas. La membrana garantiza una instalación rápida y sin pliegues.
    Precio-calidad superior y vida útil de 50 años.

    Reverdecimiento apto para cubiertas de terrazas sobre membranas de EPDM

    Dimensiones:

    Sure-Seal: espesor 1,2 y 1,5 mm

    Ancho: Múltiples opciones
    Longitud: Múltiples opciones

    Sure-White: espesor 1,5 mm

    Ancho: 3,05 m / 1,52 m
    Longitud: 30,50 m / 12,50 m

    Soporte y fijación:
    Soporte: Mampostería, Hormigón celular, Madera y derivados de la madera, Aislamiento (superficie de PIR con soporte, PUR con soporte, lana mineral con soporte), Membranas bituminosas antiguas

    Fijación: Junta de costura realizada con polyback Sure-Seal SecurTAPE o Junta de costura realizada con precinta

    Especificaciones
    • Reference documents: ATG 1447

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabe-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-11-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes

    Disponibilidad en regiones

    Europa