Publique sus productos
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    Traducido por Google,

    MOZAIK de VMZINC es un sistema modular de casetes listo para instalar para revestimiento ventilado. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tamaño máximo del panel es de 2400 mm x 900 mm y los paneles pueden tener una profundidad de 40, 60, 80 o 100 mm . Las juntas verticales y horizontales son de 15 mm. Se pueden utilizar listones de madera para soportar los paneles, pero se utilizan más comúnmente rieles metálicos (aluminio de 2 mm o acero galvanizado de 1,5 mm). El espacio entre centros de los rieles suele ser de 600 mm, pero puede variar según los requisitos de carga de la fachada en cuestión.

    Aspecto superficial: CUARZO-ZINC, PIGMENTO, AZENGAR, ANTRA-ZINC

    • Posible perforación a medida
    • Uniones alineadas
    • Juntas al tresbolillo
    Especificaciones
    • Areas of application:

      Flat facades for all types of buildings, especially commercial and collective housing building.

      Suitable for new constructions and renovations.

      Support and fixing:

      Mozaik is installed horizontally on a wall-mounted framework made up of aluminium omega or T rails fixed on to the brickwork using adjustable brackets adapted to the thickness of the insulation. The substructure rails are installed vertically or horizontally with a centre distance of 450 mm, 600 mm or 900 mm.

      Mozaik is fixed using ø5.5 mm self-drilling screws adapted to the substructure or with a ø5 mm rivet with a ø14 mm wide flange.

      Rivets are recommended for fixing Mozaik relief. Rails, screws or rivet are not supplied.

      Accessoires

      Une gamme d’accessoires standard a été spécialement développée pour les finitions : angles, pied de bardage, entourages de baie, etc.

      Weather conditions: All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further information. 


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_Mozaik_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de productosVMZINC CLADDING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls