Publique sus productos
VMZINC Square Shingle-235x235-Aligned joints
VMZINC Square Shingle-235x235-Aligned joints

    VMZINC Square Shingle-235x235-Aligned joints

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Este sistema de revestimiento ventilado está formado por paneles grapados entre sí sobre un soporte de madera. Las tejas VMZINC® pueden adoptar diferentes formatos y estéticas para una edificación tradicional o contemporánea: formas cuadradas, rectangulares, romboidales, lisas u ornamentadas y formas a demanda.

    Soporte y fijación:

    Las tejas se grapan entre sí sobre un soporte de madera para fachada (consúltenos).
    Se instalan sobre sustrato ventilado continuo tanto en proyectos de renovación como de nueva construcción.

    Su ejecución se realiza con juntas en relieve o juntas planas, según la técnica de colocación con juntas de piedra, juntas alineadas o juntas escalonadas. Pueden instalarse tanto en horizontal como en vertical.

    Aspectos superficiales: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Color a demanda (consúltenos)

    Especificaciones
    • Areas of application:

      Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavmzinc-square-shingle-235x235-aligned-joints
    • Familia de productoVMZINC Square Shingle
    • Grupo de productosVMZINC SQUARE SHINGLE
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-12-09
    • Número de edición2
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia